ADD8710

不推荐用于新设计

10通道伽玛缓冲器,内置VCOM 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:4.5 V至18 V
  • 顶部/底部缓冲器摆幅达到VS/GND
  • 伽玛连续输出电流:>10 mA
  • VCOM 峰值输出电流:250 mA
  • 失调电压:12 mV
  • 压摆率:8 V/μs
  • 单位增益稳定,可驱动高容性负载
  • 电源电流:每个放大器700 μA
  • 紧凑型28引脚TSSOP封装
  • 无铅封装
  • BUF11702的直接替代产品
ADD8710
10通道伽玛缓冲器,内置VCOM 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览