ADD8708

过期

18通道伽玛缓冲器,内置稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18路精密伽玛基准电压输出
  • 掩模编程伽玛电阻:
    0.2%分辨率和0.1%精度
  • 掩模编程稳压器:
    0.4% 精度
  • 顶部9个缓冲器摆幅达到VDD
  • 底部9个缓冲器摆幅达到GND
  • 单电源供电:7.5 V至16.5 V
  • 伽玛电流驱动:每个通道15 mA
  • 峰值输出电流:150 mA
  • 输出电压可在负载条件下保持稳定
  • 与ADD8709引脚兼容
  • 48引脚、无铅LQFP和LFCSP封装
ADD8708
18通道伽玛缓冲器,内置稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8708的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览