ADD8505

过期

5通道、多路复用输入行反转LCD伽玛缓冲器

产品详情

  • 单电源供电:3.3 V至6.5 V
  • 轨到轨输入和轨到轨输出
  • 高输出电流:380 mA
  • 低电源电流:3.9 mA
  • 稳定驱动1 nF负载
  • 宽温度范围:
    −40°C 至 +105°C
  • 16、20、24引脚
    TSSOP无铅封装

ADD8505
5通道、多路复用输入行反转LCD伽玛缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADD8505
ADD8505评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论