ADBT1000

推荐用于新设计

4通道AFE、数字控制器和PWM,用于电池化成和测试

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确测量电压和电流
  • 4 个 PWM 控制通道,最高 18 位(有效)分辨率
    • 可选的同步和异步整流器操作
    • 可编程死区时间补偿
    • 可编程开关频率,范围为 62.5 kHz 至 500 kHz,分为 2 级功率
  • 多相运行
    • 芯片间数字均流
    • 芯片间频率同步
  • 每个通道的综合频谱分析
    • 测量负载阻抗
  • 数字控制回路
    • 可编程 PID 滤波器
    • 快速直流总线电压前馈
  • SPI 端口控制和状态接口
    • 主机在可编程状态更改时中断
  • CC、CV、CP 和 CR 操作模式
    • 15 位设定点分辨率
    • 输入和输出浪涌电流保护
  • 外部 NTC 热敏电阻温度检测
    • 内部裸片温度测量
  • 用户校准输入电压和电流
  • 工作温度范围为 0°C 至 85°C
ADBT1000
4通道AFE、数字控制器和PWM,用于电池化成和测试
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。请将您的项目详细信息、公司信息和联系方式通过电子邮件发送给  ADBT1000@analog.com。可以从  ADI公司的本地销售人员获得更多支持。

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBT1000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览