ADBMS6948
推荐新设计使用16通道电池组监控器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可测量多达16个串联电池的电压
- 具有自动校准功能的独立同步电流测量
- 提供专用输出的集成零误报快速过流测量
- 多达10个通用模拟输入或数字I/O
- 整个生命周期和工作温度范围内具有高精度性能
- 专用故障输出,支持所有有源和低功耗工作
- 集成库伦计数器,用于SOC计算
- 低功耗独立电池单元电压、温度和电流监控
- 64引脚QFN-SS封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADBMS6948是一款多单元电池监控器,可测量多达16个串联连接的电池单元,在整个温度范围内具有较高的测量精度。ADBMS6948具有-2.5V至5.5V的测量范围,适合所有电池化学材料,包括NMC和LFP。ADBMS6948提供出色的集成双向电流测量功能。它通过测量外部检测电阻上的压降来测量流入流出电池组的电流。电流通道ADC与电池单元电压测量同步,以提供同步电池单元电压和电流测量,从而准确估测充电状态(SOC)、运行状态(SOH)和电源状态(SOP)。
ADBMS6948是一款具有零误报过流(OC)检测功能的锂离子电池监控器,不仅可检测短路事件,还可以保护FET,从而在降低系统成本的同时改善系统的可靠性。专用过流引脚可用于连接到外部FET驱动器,以便在发生短路时打开开关。ADBMS6948采用创新的专利技术克服了传统比较器基于过流检测的限制,可提高所有工作条件下的精度和可靠性。
ADBMS6948还提供低功耗独立监控模式,可用于在MCU处于低功耗状态时监控电池单元电压、温度和电流。ADBMS6948提供SPI接口,最大工作频率为2MHz,可用于配置和测量。ADBMS6948可直接由电池组或隔离电源供电。ADBMS6948支持具有单独PWM占空比控制功能的被动电池平衡。其他特性包括板载5V稳压器和休眠模式。
应用
- 轻度混合电动车
- 两轮、三轮电动车
- 四轮电动车
- 备用电池系统
- 储能系统(ESS)
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
模拟对话 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADBMS6948WCCSZ | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6948WCCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6948WCCSZM | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6948WCCSZM-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6948的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论