ADBMS6817M

推荐新设计使用

8通道多节电池电池监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达8串电池电压
  • 最大使用寿命总测量误差:±1.9 mV(每节电池单元3.3 V,–40°C至+85°C)
  • 用于高压电池组的可堆叠架构
  • 内置isoSPI接口
    • 2 Mbps隔离串行通信
    • 使用单根双绞线,长达20米
    • 低EMI敏感性和辐射
    • 双向断线保护
    • 耦合电容或变压器
  • 支持热插拔,无需外部保护
  • 在IC和应用电路故障模式下实施诊断
  • 304 μs内可完成系统中所有单体电池电压测量
  • 具有可编程噪声滤波器的16位ADC
  • 无源单元平衡,每通道高达300 mA,具有可编程PWM
  • 7个GPIOx或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2C或SPI控制器
  • 休眠状态V+电源电流:5.5 μA(典型值)
  • 关断状态下的电池单元和温度监控(LPCM)
  • 48引脚LFCSP_SS封装,带裸露焊盘
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADBMS6817M
8通道多节电池电池监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6817M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览