ADBMS1804

推荐新设计使用

具有电流检测功能的多节电池监视器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电池电压测量
    • 4 个电池电压通道
    • 具有可编程滤波器的 16 位 Σ-Δ ADC
    • 整个生命周期内最大总测量误差为 2 mV
  • 电流测量
    • 同步电流和电压测量
    • 具有可编程滤波器和 PGA 的 24 位 Σ-Δ ADC
    • 最大失调误差为 0.5 μV
    • 休眠方式和正常运行模式下集成电流累加器(库仑计)
  • 辅助测量
    • 9 个模拟输入,用于外部 NTC 热敏电阻连接
    • 带有集成分压器的 5 组电压测量
    • 1 个电池系统电流测量,带有外部分流电阻器(与模拟输入共享)
  • 集成比较器,用于快速 (<20 μs) 过流和唤醒电流监控
  • 专用故障/警报监控输出,实现快速响应
  • 被动电池均衡高达 300 mA(最大值),在睡眠和正常运行模式下都有可编程脉冲宽度调制
  • 充电器检测
  • 低功耗监控
    • 定期监控电压、电流和温度
    • 6 个可配置的、由警报触发的门控输出
  • 标准 4 线 4 MHz SPI 从属接口
  • 4 V 至 28 V 电源范围
  • 功耗(典型值和平均值,13.2 V 电源电压)
    • 正常运行模式:7 mA
    • 睡眠模式:34 μA
    • 深度睡眠模式:22 μA
  • 包装与温度
    • TA = −40°C 至 +125°C
  • 带裸露焊盘的 48 引脚 LFCSP_SS 封装
  • 兼容热插拔
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
ADBMS1804
具有电流检测功能的多节电池监视器
ADBMS1804 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adbms1804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览