ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADAU7002
量产立体声 PDM至I2S或TDM 转换IC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 64×抽取式立体声脉冲密度调制(PDM)位流至脉冲码调制(PCM)音频数据转换
- 从机I2S或时分多路复用(TDM)输出接口
- 可配置TDM时隙
- I/O电源工作范围:1.62 V至3.6 V
- PDM时钟:64 × 输出采样速率
- BCLK:64×/128×/192×/256×/384×/512×输出采样速率
- 自动BCLK比例检测
- 输出采样速率:
4 kHz至96 kHz - 自动PDM CLK驱动:64x采样速率
- 自动关断时消除BCLK
- 工作电流:0.67mA(48 kHz,1.8 V IOVDD电源供电)
- 关断电流:<1 μA
- 8引脚、1.56 mm × 0.76 mm、
0.4 mm间距WLCSP - 上电复位
ADAU7002可将立体声PDM位流转换为PCM输出。PDM数据源可以是两路麦克风,也可以是其它PDM源。PCM音频数据采用I2S或TDM格式,通过串行音频接口端口输出。
ADAU7002的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。采用8引脚、1.56 mm x 0.76 mm、无卤晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用- 移动计算
- 便携式电子设备
- 消费类电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU7002ACBZ-R7 | 8-Ball WLCSP (0.8mm x 1.56mm) | ||
ADAU7002ACBZ-RL | 8-Ball WLCSP (0.8mm x 1.56mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU7002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论