ADAU1401A

量产

SigmaDSP 28/56位音频处理器,内置两个ADC和四个DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 28/56位、50 MIPS数字音频处理器
  • 2个ADC:SNR为100 dB,THD + N为−83 dB
  • 4个DAC:SNR为104 dB,THD + N为−90 dB
  • 完全独立工作
  • 从串行EEPROM自引导
  • 辅助ADC配有4路输入多路复用器,用于模拟控制
  • GPIO用于数字控制和输出
  • 可利用SigmaStudio图形工具实现完全编程
  • 28位 × 28位乘法器,内置56位累加器,可实现完全双精度处理
  • 时钟振荡器可从晶振产生主时钟
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADAU1401A
SigmaDSP 28/56位音频处理器,内置两个ADC和四个DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADAU1401

ADAU1401评估板

特性和优点

EVAL-ADAU1401AEBZ
  • 其他ADI器件:
    AD8608
    ADM811
  • 模拟输入1路立体声TRS (3.5mm)或RCA
  • 模拟输出2路立体声TRS (3.5mm)或RCA
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,SPDIF I/O,I2S I/O (TDM)
  • 直流电源:6V

产品详情

功能全面的ADAU1401 SigmaDSP评估板,可发挥ADAU1401/ADAU1701/ADAU1702的全部功能,提供齐全的模拟、数字输入和输出以及自引导EEPROM。评估包内含USBi、6 V电源和外接GPIO控制板。

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-ADAU1401
ADAU1401评估板
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1401A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览