ADAR5000

推荐新设计使用

17GHz 至 32GHz,4 路射频分路器合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 路射频分路器合成器
  • 频率范围:17GHz 至 32GHz
  • 插入损耗(超过 6.0dB):-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
  • 回波损耗 (S1):-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
  • 隔离:-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
  • 2.460mm x 2.460mm x 0.500mm,晶圆级,芯片级封装
ADAR5000
17GHz 至 32GHz,4 路射频分路器合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADAR5000

评估 ADAR5000 17GHz 至 32GHz、4 路射频分路器合成器

特性和优点

  • 4 层,Rogers RO 4350B
  • 2.92mm 连接器
  • 微带走线
  • 直通、开路和短路校准路径

产品详情

ADAR5000-EVALZ 是一种 4 层覆铜印刷电路板 (PCB),由 0.254 mm (10 mil) 厚的 Rogers 4350B 制成。中央核心采用预浸料,底面有一个未使用的 FR4 层,形成 1.574mm (62mils) 的标称厚度。ADAR5000-EVALZ 上的 P1、P2、P3、P4 和 SUM 端口填充有 2.92mm 插口同轴连接器,且其相应的微带射频走线具有 50Ω 特征阻抗。为校准电路板的走线损耗,在 J7 和 J6 连接器之间提供了一个直通校准路径。J8 和 J9 连接器上提供开路和短路。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的表 1 和图 3。

有关 ADAR5000 的完整详细信息,请参阅 ADAR5000 数据手册,在使用 ADAR5000-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADAR5000
评估 ADAR5000 17GHz 至 32GHz、4 路射频分路器合成器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR5000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览