ADA4858-3

量产

单电源、高速、三通道运算放大器,内置电荷泵

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成电荷泵
    电源电压范围:3 V至5.5 V
    输出范围:−3.3 V至−1.8 V
    输出电流:50 mA(最大值,外部使用,−3 V)
  • 高速放大器
    −3 dB带宽:600 MHz
    压摆率:600 V/μs
    0.1 dB平坦度:85 MHz
    0.1%建立时间:18 ns
  • 低功耗
    总静态电流:42 mA
    省电特性
  • 高输入共模电压范围:
    −1.8 V至+3.8 V (+5 V)
  • 电流反馈结构
  • 差分增益误差:0.01%
  • 差分相位误差:0.02°
  • 提供16引脚LFCSP封装
ADA4858-3
单电源、高速、三通道运算放大器,内置电荷泵
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADA4858-3
ADA4858-3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4858-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览