ADA4433-1

量产

全差分标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 高达18 V的输出过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 输出集成接地短路保护
  • 五阶低通视频滤波器
      0.1 dB平坦度:3 MHz
      −3 dB带宽:10 MHz
      抑制性能:45 dB (27 MHz)
  • 超低掉电电流:13.5uA(典型值)
  • 低静态电流:13.2 mA(典型值)
  • 低电源电压:2.7 V至3.6 V
  • 小型封装:3 mm × 3 mm LFCSP
  • 宽工作温度范围:-40℃至+125℃

ADA4433-1
全差分标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADA4433-1

ADA4433-1 评估板

产品详情

借助ADA4433-1BCP-EBZ评估板,设计人员能够迅速了解ADA4433-1视频滤波器在实际应用中的性能。 输入信号通过SMA插孔(+IN, −IN)施加,输出从SMA插孔(+OUT, −OUT)获得。 通过红色+VS测试点加电。 将黑色GND测试点接地。 ADA4433-1采用2.6 V至3.6 V单电源供电,功耗大约为14 mA。

评估板配置了75 Ω的输入端接电阻(R1)。选择这个电阻可为输入信号源提供正确的端接或负载。 例如,电流模式视频数模转换器(DAC)输出需要300 Ω的负载电阻。 在此情况下,请将R1更换为300 Ω电阻。

ADA4433-1输入可以由平衡源或不平衡源驱动。 对于非平衡信号,应将不用的输入(−IN)偏置为大约0.5 V。对于3.3 V电源,可通过使用板载分压器,设置R2 = 1.33 kΩ和R3 = 7.5 kΩ,实现这一目标。 使用0.1 μF填充去耦电容(C3),帮助消除噪声。 默认情况下,ADA4433-1BCP-EBZ配置为单端输入工作,输入信号施加于SMA (+IN)。 对于平衡输入配置,R4用于放置差分终端电阻。

ADA4433-1BCP-EBZ评估板配置为驱动后部端接的150 Ω差分负载。 串联后部端接电阻(每个37.5 Ω)安装在两个输出端。 它们可以更改以匹配实际差分负载阻抗。

可通过将评估板左上角的绿色ENA测试点接地来关断(禁用)ADA4433-1。 在评估板上,此引脚通过4.7kÙ电阻(R7)上拉至+VS。

正常工作时,电池短路输出标志(STB)位于处于逻辑低电平状态。 在电池短路故障条件下(5 V至18 V的电压施加于一个或两个输出端),STB输出电压驱动至逻辑高电平状态。 STB黄色测试点(位于评估板左下侧)可用于监控电池短路输出标志功能。

EVAL-ADA4433-1
ADA4433-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4433-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览