ADA4431-1
量产超低功耗标准清晰度(SD)视频滤波器 ,具有负载检测特性
- 产品模型
- 1
产品详情
- 三阶、低通视频滤波器
1 dB平坦度带宽:6 MHz
27 MHz抑制:27 dB - 低静态电流:
4.7 mA(典型值) - 低掉电电流:
24 μA(典型值) - 负载检测功能
- SAG校正
允许在交流耦合输出中使用较小电容 - 低电源电压: 2.5 V至3.6 V
- 电荷泵
利用单正电源提供负电源电压
允许无电容输出耦合,无直流偏置 - 轨到轨输出
- 高输入与输出隔离(禁用状态下)
89 dB (1 MHz) - 小尺寸封装
3 mm × 3 mm LFCSP
低封装高度:0.55 mm - 宽工作温度范围:
-40℃至+85℃
ADA4431-1是一款完全集成的视频重建滤波器,它将卓越的视频指标与低功耗以及超低待机功耗进行完美结合,使之成为便携式视频滤波应用的理想选择。ADA4431-1能够检测视频负载是否出现在输出端,当负载没有连接时即处于关断状态。
ADA4431-1采用低至2.5 V的单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。片上电荷泵提供虚拟负电源,可以将视频信号直流耦合,并将黑色电平设置为地电压,而同步信号则以地电压以下300 mV的电压干净地通过。
电荷泵关闭时,ADA4431-1提供直流偏置,使同步端保持在地电压以上约100 mV。此外,该器件具有SAG校正特性,允许在提供交流耦合输出的应用中使用较小的电容。
ADA4431-1采用16引脚薄型LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
数据手册, Rev. 0, 8/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4431-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.55mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 15, 2015 - 15_0196 ADA4431-1 Data Sheet Specification Change |
||
ADA4431-1YCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4431-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论