ADA4424-6
量产6通道标清/增强/高清视频滤波器,内置电荷泵
- 产品模型
- 3
产品详情
- 3个标清通道;1 dB带宽:17.5 MHz(典型值)
- 3个增强/高清通道;1 dB带宽:25 MHz/36 MHz(典型值)
- 固定增益:6.2 dB (2.042 V/V)
- 片上负电源支持输出耦合,无需电容
极低的输出引脚上直流失调电压 - Y和C通道内部相加,以便提供CVBS输出
- 针对亮度通道的灵活输入直流失调电压消除功能
- 支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S端子(S1/S2)
- 能够同时驱动2个后部端接的75 Ω视频负载
- 标清部分和增强/高清部分均有独立的省电引脚
- 38引脚TSSOP封装
- 符合“索尼绿色伙伴环境质量认证计划”要求
ADA4424-6是一款高性能视频重构滤波器,专为消费类电子应用而设计。它由两部分组成:一是标清(SD)部分,含有2个五阶巴特沃兹滤波器;一是高清(HD)部分,含有3个五阶滤波器。标清部分含有一个内部Y/C加法器,以便提供CVBS输出;高清部分则提供可选转折频率,用于增强(ED)或高清(HD)信号。
ADA4424-6滤波器/缓冲器部分采用3.3 V单电源供电。它完全支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S1/S2信令,并提供5 V电源专用引脚。标清部分和高清部分均有独立的使能引脚。
ADA4424-6的亮度通道(Y_IN、HY_IN)能够检测和消除最高1.1 V的直流输入失调电压;共有四种不同的检测/消除模式可用。
ADA4424-6的输出驱动器提供轨到轨输出,增益为6.2 dB。片上电荷泵使输出摆幅可以达到地电压以下1.4 V,因而无需较大耦合电容。各路输出均能驱动两条75 Ω双端接电缆。
ADA4424-6采用38引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用- DVD播放器/刻录机
- 机顶盒
- 投影仪
- 个人摄像机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4424-6ARUZ | 38-Lead TSSOP | ||
ADA4424-6ARUZ-R7 | 38-Lead TSSOP | ||
ADA4424-6ARUZ-RL | 38-Lead TSSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4424-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论