ADA4417-3

量产

集成式三通道视频滤波器,适合高清视频信号

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Optimized for high definition video
    Sixth-order Butterworth filters
    −1 dB bandwidth of 38 MHz
    44 dB rejection at 75 MHz
    5 ns group delay variation
  • Fixed throughput gain of ×2
  • 0.06% differential gain
  • 0.21° differential phase
  • Pin selectable output offset (DCO)
  • Single-supply operation
    3.3 V to 5 V range
    Rail-to-rail output
  • Output ESD protection exceeds 8 kV
  • Small packaging: 10-lead MSOP
ADA4417-3
集成式三通道视频滤波器,适合高清视频信号
ADA4417-3 Functional Block Diagram ADA4417-3 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4417-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览