ADA4412-3

量产

集成式三通道视频滤波器,具有可选截止频率,适合RGB、高清(HD)和标清(SD)信号

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 六阶可调视频滤波器:
    36 MHz, 18 MHz和9 MHz
  • 支持许多视频标准:
    GBR, YPbPr, YUV, SD Y/C
  • 分辨率最高可达1080i/720p
  • 直流输出偏移调整:±0.5 V(折合到输入端)
  • 固定吞吐量增益:x2
  • 出色的视频特性
  • 宽电源电压范围:
    +4.5 V 至 ±5 V
  • 轨到轨输出
  • 禁用特性
  • 20引脚小型QSOP封装

ADA4412-3
集成式三通道视频滤波器,具有可选截止频率,适合RGB、高清(HD)和标清(SD)信号
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4412-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览