ADA4410-6
量产集成式视频滤波器,具有可选截止频率,适合RGB、高清/标清、Y、C和CV信号
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
ADA4410-6是一款全面精心设计的集成式滤波解决方案,设计人员可以利用它灵活轻松地实现滤波,并驱动许多类型的视频信号,包括高清视频。在RGB/分量通道中,可以通过两个逻辑引脚选择六阶滤波器的截止频率,从而获得四种滤波器组合,适用于RGB、高清和标清视频。截止频率范围为9 MHz至36 MHz。
ADA4410-6还能对传统标准S视频和复合视频信号进行滤波。ADA4410-6具有0.11%差分增益和0.25°差分相位,堪称任何复合视频(CV)应用的理想之选。
ADA4410-6提供增益和输出失调电压调整功能。利用一个逻辑引脚,可以选择×2或×4的器件增益。将一个差分电压施加于独立的失调控制输入端,可以在±500 mV的折合到输入端范围内连续调整输出失调电压。
ADA4410-6的输入端均具有2:1多路复用器,可用于存在多个视频源的应用。
该器件可以采用+5 V单电源及±5 V双电源供电。单电源工作模式非常适合要求低功耗的应用。此外还具有禁用特性,当特定器件不用时,可将电源电流降低至15 μA(典型值),从而进一步降低功耗。
双电源供电最适合信号的趋负偏移必须摆动到地或以下的应用,同时保持出色的视频性能。输出缓冲器能够驱动两个直流或交流耦合的75 Ω双端接电缆。
ADA4410-6采用32引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用- 机顶盒
- DVD播放器/刻录机
- 高清电视
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4410-6ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADA4410-6ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4410-6ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4410-6ACPZ-RL | 量产 | |
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4410-6ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4410-6ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4410-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论