ADA4304-4

量产

1:4单端、低成本有源RF分路器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 有线电视和地面应用的理想选择
  • −3 dB带宽:2.4 GHz
    1 dB平坦度:54 MHz至865 MHz
  • 低噪声系数:4.6 dB
  • 低失真
    复合二次失真(CSO):−62 dBc
    复合三次差拍(CTB):−72 dBc
  • 标称增益:每个输出通道3 dB
  • 输出与输出间隔离:25 dB(50 MHz至1000 MHz)
  • 75 Ω输入和输出
  • 小尺寸封装:16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADA4304-4
1:4单端、低成本有源RF分路器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4304-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览