ADA4302-4

过期

有源RF分路器

产品详情

  • 5 V单电源
  • 54 MHz 至865 MHz有线电视工作范围
  • 增益:每个输出通道4.6 dB
  • 噪声系数:4.4 dB
  • 输出通道间隔离:25 dB
  • 输入回波损耗:-16 dB
  • CSO:-73 dBc(135个频道,每个信号音15 dBmV)
  • CTB:-66 dBc(135个频道,每个信号音15 dBmV)
  • -3 dB带宽:1.3 GHz

ADA4302-4
有源RF分路器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADA4302-4
ADA4302-4 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4302-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论