AD9977
不推荐用于新设计双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 模拟与数字内核电压:1.8 V
- 串行数据链路、LVDS输出范围缩小
- 相关双采样器(CDS),增益−3、0、+3、+6 dB
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 14位、65 MHz模数转换器
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- 完整的片内时序发生器
- Precision Timing内核,分辨率为240 ps
(65 MHz) - 片内3 V水平和RG驱动器
- 6 mm × 6 mm 84引脚CSP_BGA封装
AD9977是一款适合高速数码摄像机应用的高度集成双通道CCD信号处理器。每个通道的额定像素速率最高达65 MHz,由带模数转换功能的完整模拟前端和可编程时序驱动器组成。在65 MHz下工作时,Precision Timing 内核允许以240 ps的分辨率调整高速时钟。AD9977还内置一个范围缩小的LVDS接口,用于双通道数据输出。
每个模拟前端均包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个65 MSPS、14位模数转换器。时序驱动器为RG、HL和H1至H4提供高速CCD时钟驱动器。采用三线式串行接口对操作进行编程。
AD9977采用节省空间的6 mm × 6 mm、84引脚CSP_BGA封装,额定工作温度范围为-25℃至+85°C。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9977BBCZ | 84-Ball CSPBGA (6mm x 6mm x 1.26mm) | ||
AD9977BBCZRL | 84-Ball CSPBGA (6mm x 6mm x 1.26mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2015 - 14_0249 Assembly Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea Plant 3 |
||
AD9977BBCZ | ||
AD9977BBCZRL | ||
8月 11, 2014 - 14_0140 Specification Change for AD9970, AD9971, AD9973 and AD9977 |
||
AD9977BBCZ | ||
AD9977BBCZRL | ||
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD9977BBCZ | ||
AD9977BBCZRL |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9977的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论