AD9957
推荐用于新设计1 GSPS正交数字上变频器,内置18位IQ数据路径和14位DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1 GSPS内部时钟速度(高达 400 MHz模拟输出)
- 集成1 GSPS、14位DAC
- 输入数据速率:250 MSPS
- 相位噪声 ≤ −125 dBc/Hz(1 kHz偏移,400 MHz载波)
- 卓越的动态性能:>80 dB 窄带 SFDR
- 8个可编程配置文件,支持移位键控
- Sin(x)/(x)校正(反正弦滤波器)
- 参考时钟倍频器
- 内部振荡器,支持单晶体操作
- 软件/硬件控制的关断功能
- 集成RAM
- 相位调制功能
- 多芯片同步
- 与Blackfin SPORT轻松接口
- 插值因子范围:4至252倍
- DAC插值模式
- 增益控制DAC
- 内部分频器支持高达2 GHz的参考频率
- 采用1.8 V和3.3 V电源供电
- 100引脚TQFP_EP封装
AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,为有线或无线通信系统中的数据传输提供基带上变频。
AD9957是正交数字上变频器(QDUC)系列中的第三款器件,另外两款器件是AD9857和AD9856。它的工作速度、功耗和频谱性能均有所提升。与前两款产品不同,它支持可用于I/Q基带数据的16位串行输入模式。或者,也可以对这款器件进行编程,用作单音正弦源或插值DAC。
基准时钟输入电路含有一个晶体振荡器、一个高速二分频输入和一个低噪声锁相环(PLL),锁相环用于倍增基准时钟频率。
控制功能的用户接口包括一个串行端口和引脚分布,前者经过配置很容易与Blackfin® DSP的SPORT接口,后者可以用来对任何信号参数(相位、频率或振幅)进行快速、轻松的移动键控。
应用
数据手册,Rev. A,1/08
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
评估设计文件 1
常见问题 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9957BSVZ | 100-Lead TQFP w/ EP | ||
AD9957BSVZ-REEL | 100-Lead TQFP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9957BSVZ | 量产 | |
AD9957BSVZ-REEL | 量产 | |
3月 24, 2011 - 11_0065 AD9957 die change |
||
AD9957BSVZ | 量产 | |
AD9957BSVZ-REEL | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9957BSVZ | 量产 | |
AD9957BSVZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9957参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
AD9957 IBIS Model 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9957的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论