AD9937
过期CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
Viewing:
产品详情
|
|
AD9937是一款高度集成的CCD信号处理器,内置具有模数转换功能的完整模拟前端和全功能可编程时序发生器。在12 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以1.7 ns的分辨率调整高速时钟。
AD9937的额定像素速率高达12 MHz。模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个10位模数转换器。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RS、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲和基底电荷复位脉冲。采用三线式串行接口对操作进行编程。
AD9937采用56引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为–25C至+85C。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9937的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论