AD9929
过期CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
Viewing:
产品详情
|
|
AD9929是一款适合数码相机和数码摄像机应用的高度集成CCD信号处理器,内置具有模数转换功能的完整模拟前端和全功能、可编程时序发生器。AD9929还内置水平和垂直时钟驱动器,能够直接连接到CCD图像传感器。
AD9929的额定像素速率高达36 MHz。模拟前端包括黑色电平箝位、一个CDS、一个VGA和一个12位模数转换器。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RG时钟、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、一个基底时钟和一个基底偏置脉冲。采用三线式串行接口对操作进行编程。
AD9929采用64引脚CSPBGA封装,额定温度范围为-25℃至+85°C。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9929的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论