AD9927
过期14位CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing™发生器
Viewing:
产品详情
|
|
AD9927是一款适合数码相机应用的高度集成CCD信号处理器,内置带模数转换功能的完整模拟前端以及全功能可编程时序发生器和18通道垂直驱动器(V驱动器)。该时序发生器能够支持最多24个垂直时钟信号来控制高级CCD。片内垂直驱动器最多支持18个通道,可以与5场CCD一起使用。在40 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以大约400 ps的分辨率调整高速时钟。AD9927还内置8个通用输出,可用于快门和系统功能。
模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个14位ADC。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。
AD9927的额定温度范围为-25℃至+85°C。
应用
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9927的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论