AD9925
过期CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing™发生器
Viewing:
产品详情
|
|
AD9925是一款完整的36 MHz前端解决方案,适合数码相机和其它CCD成像应用。AD9925基于AD9995产品,内置模拟前端、可编程的时序发生器以及10通道垂直驱动器(V驱动器)。在36 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以大约600 ps的分辨率调整高速时钟。
片内垂直驱动器最多支持10个通道,可以与3场(6相)CCD一起使用。提供两个额外的垂直输出,可与内置高级视频模式读取的CCD配合使用。支持最高+15V和-8V的电平。
模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个12位模数转换器。时序发生器和垂直驱动器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。内部寄存器通过三线式串行接口进行编程。
AD9925采用8x8mm CSPBGA封装,额定工作温度范围为-25℃至+85°C。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9925的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论