本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

AD9889B

不推荐用于新设计

高性能HDMI™/DVI发射机

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • HDMI™/DVI发射机兼容HDMI 1.3、DVI 1.0和HDCP 1.2
  • 1.8 V单电源
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 80引脚、无铅LQFP封装
  • 64引脚、无铅LFCSP封装
  • 76引脚、无铅CSP_BGA封装
  • 165 MHz工作频率支持从480i到1080p的所有分辨率以及UXGA (60 Hz)
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861B)
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频
  • 具有I2C主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
  • I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
  • 支持S/PDIF和I2S无需音频主时钟
  • 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件

AD9889B
高性能HDMI™/DVI发射机
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7513 推荐新设计使用 165 MHz高性能HDMI发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9889B
AD9889B 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9889B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览