AD9841A
过期完整的10位、20 MHz CCD信号处理器,内置PxGA™
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 20 MHz相关双采样器(CDS)
- 像素增益放大器(PxGA)
- 0至34 dB可变增益放大器(VGA)
- 预消隐功能
- 低噪声箝位电路
- 10位、20 MSPS模数转换器
- 保证无失码
- 提供辅助输入
- 三线式串行数字接口
- +3 V单电源供电
- 低功耗CMOS:75 mW
- 48引脚LQFP封装
AD9841A是一款适合CCD相机应用的完整模拟前端(AFE)产品,内置采样、调理和数字化隔行和逐行扫描区域CCD的模拟输出所需的电路。AD9841A执行相关双采样(CDS)、彩色像素增益放大(使用PxGA)、总增益调整、黑色电平校正和模数转换。器件还具有其他输入模式,用于处理模拟视频信号。AD9841A的内部寄存器用于控制增益、偏移电平及其他功能,可通过三线式串行数字接口对其进行编程。
PxGA是ADI公司的商标。参考资料
技术文章 2
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9841AJSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9841AJSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9841AJSTZ | 过期 | |
AD9841AJSTZRL | 过期 | |
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD9841AJSTZ | 过期 | |
AD9841AJSTZRL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9841A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论