AD9824
不推荐用于新设计完整的14位、30 MSPS CCD信号处理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 14位、30 MSPS模数转换器
- 30 MSPS相关双采样器(CDS)
- 4 dB 6 dB、6位像素增益放大器(PxGA®)
- 2 dB至36 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 低噪声箝位电路
- 模拟预消隐功能
- 辅助输入,内置VGA和输入箝位
- 三线式串行数字接口
- 3 V单电源供电
- 低功耗:153 mW(3 V电源)
- 节省空间的48引脚LFCSP封装
AD9824是一款适合CCD应用的完整模拟信号处理器,具有30 MHz单通道架构,设计用于采样和调理隔行和逐行扫描区域CCD阵列的输出。AD9824的信号链由输入箝位、相关双采样器(CDS)、PxGA、数字控制VGA、黑色电平箝位和14位模数转换器组成。器件还具有其他输入模式,用于处理模拟视频信号。
内部寄存器通过三线式串行数字接口进行编程。可编程特性包括增益调整、黑色电平调整、输入配置和省电模式。
AD9824采用3 V单电源供电,功耗典型值为153 mW,提供48引脚LFCSP封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9824KCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9824KCPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9824KCPZ | ||
AD9824KCPZRL | ||
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9824KCPZ | ||
AD9824KCPZRL |
这是最新版本的数据手册