AD9801
过期适合数码相机和视频会议应用的10位、18 MSPS、1通道CCD处理器
Viewing:
产品详情
- 10-Bit, 18 MSPS A/D Converter
- 18 MSPS Full-Speed CDS
- Low Noise, Wideband PGA
- Internal Voltage Reference
- No Missing Codes Guaranteed
- +3 V Single Supply Operation
- Low Power CMOS: 185 mW
- 48-Pin TQFP Package
AD9801是一款完整的CCD信号处理器,专为电子相机而开发,非常适合视频会议和消费级数码相机应用。
该器件的信号处理链由高速CDS、可变增益PGA和10位ADC组成。同时提供了必需的箝位电路和片内基准电压源。AD9801采用+3 V单电源供电,典型功耗为185 mW。
AD9801采用节省空间的48引脚超薄四方扁平封装(TQFP),额定工作温度范围为0°C至+70°C。
推荐替代产品
Complete 10-Bit, 25 MHz CCD Signal Processor
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论