AD9655

推荐用于新设计

双通道、16位、125 MSPS串行LVDS、1.8 V模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8 V电源供电
  • 低功耗:150 Mw/通道(125 MSPS)、2 V p-p输入范围
  • SNR/SFDR (69.5 MHz)
    • 77.5 dBFS/88 dBc、2.0 V p-p输入范围
    • 79.3 dBFS/84 dBc、2.8 V p-p输入范围
  • 线性度
    • DNL = ±0.7 LSB;INL = ±4.0 LSB(典型值、2.0 V p-p输入范围)
    • DNL = ±0.7 LSB;INL = ±3.4 LSB(典型值、2.8 V p-p输入范围)
  • 串行LVDS、每个ADC通道2个数据通道
  • 500 MHz全功率模拟带宽
  • 串行端口控制
    • 全芯片及单一通道省电模式
    • 灵活的位定向
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9655
双通道、16位、125 MSPS串行LVDS、1.8 V模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

AD9655 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9655

AD9655 评估板

产品详情

AD9655-125EBZ用于评估双通道16位ADC AD9655。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的支持电路。 它设计为可直接与HSC-ADC-EVALC的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 VisualAnalog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。 同时,SPIController软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9655的SPI可编程功能。


AD9655 数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。 所有文档、VisualAnalog以及SPIController软件均可在 高速ADC评估板 页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至 highspeed.converters@analog.com


EVAL-AD9655
AD9655 评估板

最新评论

近期浏览