AD9516-5
推荐用于新设计14路输出时钟发生器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 四路800 MHz LVDS输出,分为2组
每组共用2个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
加性输出抖动:275 fs均方根值
可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
- 六路1.6 GHz LVPECL输出,分为3组
每组共用1至32分频器和粗调相位延迟
加性输出抖动:225 fs均方根值
通道间偏斜成对输出小于10 ps - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9516-5提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO/VCXO使用。
AD9516-5具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也适合其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9516-5具有六路LVPECL输出(分为三组)和四路LVDS输出(分为两组)。可以将任何一路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-5提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现。独立的LVPECL电源可以为2.375 V至3.6 V。
AD9516-5的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
对于要求集成EEPROM或需要更多输出的应用,可以使用AD9520-5和AD9522-5。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
评估设计文件 3
常见问题 1
器件驱动器 2
产品选型指南 1
非常见问题 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9516-5BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9516-5BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9516-5BCPZ | 量产 | |
AD9516-5BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9516参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
AD9516 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9516-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论