AD9397

过期

DVI显示器接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DVI接口
    支持高带宽数字内容保护
    RGB转YCbCr双向色彩转换
    1.8 V/3.3 V电源供电
    100引脚、无铅LQFP封装
    RGB和YCbCr输出格式
  • 数字音频接口
    DVI 1.0
    150 MHz DVI接收机
    支持高带宽数字内容保护(HDCP 1.1)
AD9397
DVI显示器接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9397的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览