AD9396

过期

模拟/DVI双显示器接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟/DVI双接口
    支持高带宽数字内容保护
    RGB转YCbCr双向色彩转换
    自动箝位电平调整
    1.8 V/3.3 V电源供电
    100引脚、无铅LQFP封装
    RGB和YCbCr输出格式
  • 数字视频接口
    DVI 1.0
    150 MHz DVI接收机
    支持HDCP 1.1
  • 模拟接口
    8位三通道ADC
    最大转换速率:150 MSPS
    Macrovision®检测
    2:1输入多路复用
    完全同步处理
    同步检测支持热插拔
    中间电平箝位
AD9396
模拟/DVI双显示器接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9396的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论