AD9394
过期5 V 电荷泵HDMI Tx辅助芯片
Viewing:
产品详情
- 5 V 、55 mA输出,支持HDMI +5 V要求
支持HDMI Tx热插拔检测 - 3.3 V、60 mA输出
- 锂电池输入:2.5 V至4.5 V
- 短路限制:100 mA
- 3 × 4 阵列WLCSP封装
- 封装面积:3 mm2 (2 mm × 1.5 mm)
- 封装高度:0.5 mm
AD9394利用电荷泵技术提供55 mA输出,支持5 V HDMI接口电源要求。
应用
--集成HDMI/DVI输出的蜂窝电话
--集成HDMI/DVI输出的蜂窝电话
--便携式媒体播放器(PMP)
--移动互联网设备
--数码相机
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9394的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论