AD9211

量产

10位、200 MSPS/250 MSPS/300 MSPS、1.8 V模数转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):60.1 dBFS(fIN最高为70 MHz,300 MSPS)
  • 有效位数(ENOB):9.7(fIN最高为70 MHz,300 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):−80 dBc(fIN最高为70 MHz,300 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 出色的线性度
    微分非线性(DNL)= ±0.1 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= ±0.2 LSB(典型值)
  • 300 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平)
  • 700 MHz全功率模拟带宽
  • 片内基准电压源,无需外部去耦
  • 集成输入缓冲和采样保持
  • 低功耗:
    437 mW(300 MSPS,LVDS SDR模式)
    410 mW(300 MSPS,LVDS DDR模式)
  • 可编程输入电压范围:
    1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值)
  • 采用1.8 V模拟和数字电源供电
  • 可选择输出数据格式(偏移二进制、二进制补码、格雷码)


AD9211
10位、200 MSPS/250 MSPS/300 MSPS、1.8 V模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9211 IBIS Models 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9211 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9211

AD9211 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD9211
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

产品详情

本页提供AD9211的评估板文档和订购信息。

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD9211
AD9211 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览