专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD8561
量产超快7 ns单电源比较器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 传播延迟:7 ns(5 V)
- 单电源供电:3 V至10 V
- 低功耗
- 锁存功能
- TSSOP封装
AD8561是一款单路7 ns比较器,具有单独的输入和输出部分。单独的电源使输入级可以采用±5 V双电源或+5 V单电源供电。
AD8561具有7 ns快速传播延迟性能,因而成为时序电路和线路接收机的理想选择。上升信号与下降信号的传播延迟在整个温度范围内紧密匹配。由于输出的占空比将会与输入的占空比匹配,因此,这种匹配延迟特性使AD8561适用于时钟恢复。
AD8561的引脚排列与LT1016相同,具有较低的电源电流和较宽的共模输入范围,包含了负供电轨。
AD8561的额定温度范围为-40°C至+85℃工业温度范围。AD8561提供8引脚塑料DIP、8引脚TSSOP或窄体SO-8表贴封装。
应用
- 高速时序
- 时钟恢复和时钟分配
- 线路接收机
- 数字通信
- 鉴相器
- 高速采样
- 读取通道检测
- PCMCIA卡
- LT1016设计的升级版
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8561ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD8561ARUZ | 8-Lead TSSOP | ||
AD8561ARUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
AD8561ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8561ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8561ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8561ANZ | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8561ARUZ | 量产 | |
AD8561ARUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8561
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论