AD8560
过期16 V轨到轨缓冲放大器
Viewing:
产品详情
|
|
AD8560是一款低成本、5通道、单电源缓冲放大器,具有轨到轨输入和输出能力,并针对LCD监视器应用进行了优化。这些LCD缓冲器具有高压摆率、35 mA连续输出驱动电流和高容性负载驱动能力,电源电压范围较宽,失调电压低于10 mV。
AD8560的额定温度范围为–40ºC至+85ºC,采用16引脚LFCSP封装,提供卷带和卷盘形式。
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8567 | 量产 | 16 V轨到轨运算放大器(四路) |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8560的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论