AD8511
不推荐用于新设计11通道、多路复用输入、LCD驱动器
Viewing:
产品详情
- 单电源供电:3.3 V至5 V
- 高输出电流:300 mA
- 低电源电流:6 mA
- 稳定驱动1000 pF负载
- 与LMC6009引脚兼容
- 与CL-FP6131引脚兼容
AD8511是一款11通道LCD基准电压驱动器,专为驱动64灰阶的列驱动器而设计。每个缓冲器均具有一个A/B输入,用来在LCD显示器的2个电压间进行选择。这些缓冲器用来驱动LCD列驱动器的梯形电阻,以便进行伽玛(γ)校正
与类似的竞争器件相比,这些LCD驱动器具有更高的压摆率和输出驱动电流,使参考梯形电阻更加稳定,因而可获得更好的灰阶和视觉性能。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论