AD8387
不推荐用于新设计高性能、12位、12通道输出、抽取LCD DecDriverDecDriver®
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 高精度、高分辨率电压输出
12位输入分辨率
激光调整输出 - 快速建立,高压驱动
0.25%建立时间:35 ns(150pF load)
压摆率:420 V/µs
输出达到供电轨1.3V范围内 - 高刷新速率
快速120 MHz时钟
可编程视频基准(亮度)、失调和满量程(对比度)输出电平
- 灵活的逻辑
INV位反转视频信号极性
R/L反转数据的载入顺序
ISW选择帧/行或列反转
DSW选择单通道或双通道数据总线模式 - 输出短路保护
- 3.3V逻辑、待定、-18V模拟电源
- 提供80引脚12 mm x 12 mm TQFP E-pad封装
AD8387 DecDriver提供快速、12位、锁存、抽取双通道数字输入,可驱动12个高压输出。12位输入字按顺序载入到12个独立的高速双极性DAC。灵活的数字输入格式允许多个AD8387并联用于高分辨率显示器。输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,较大限度地提高灵活性。
AD8387的功耗标称值为(待定)W静态功耗。AD8387采用80引脚TQFP E-pad封装,工作温度范围为0°C至+85℃商用温度范围。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8387JSVZ | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD8387JSVZ | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD8387JSVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8387的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论