AD8382
不推荐用于新设计
高性能、12位、6通道输出、抽取LCD DecDriver®
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 高精度、高分辨率电压输出
- 快速建立、高压驱动
- 高刷新速率
- 电压控制视频基准(亮度)和满量程(对比度)输出电平
- 灵活的逻辑
- 输出过载保护
- 低静态功耗: 743 mW
- 3.3V逻辑、9V至18V模拟电源
- 提供48引脚、7mm x 7mm LFCSP封装
AD8382 DecDriver提供快速12位锁存抽取数字输入,可驱动6个高压输出。 12位输入字按顺序载入到6个独立的高速双极性DAC。 灵活的数字输入格式允许多个AD8382并联用于高分辨率显示器。
STSQ同步顺序输入载入,XFR控制同步输出刷新,而R/L控制载入方向(左至右或右至左)。 高压输出驱动器的6个通道驱动至供电轨1.3V以内。 输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,较大限度地提高灵活性。
AD8382采用ADI公司XFHV快速双极性26V工艺制造,在同一芯片上提供具有调整精度的快速输入逻辑双极性DAC和快速建立、高压精密驱动放大器。 AD8382的功耗标称值为743 mW静态功耗。 STBY引脚将功耗降至低点,带快速恢复功能。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8382ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8382ACPZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论