AD8346S

量产

航空航天用2.5 GHZ直接变频正交调制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出频率范围:800 MHz至2.5 GHz
  • I/Q基带频率范围:DC至70 MHz
  • 输出功率:–3 dBm P1 dB
  • 本底噪声:–147 dBm/Hz
  • 正交相位精度:1度(均方根值)
  • 幅度平衡:0.2 dB
  • 低功耗,具有省电功能
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电

AD8346S
航空航天用2.5 GHZ直接变频正交调制器
AD8346 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8346s的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览