AD8333

量产

DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道集成式I/Q解调器
  • 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
  • 正交解调精度
    • 相位精度:±0.1°
    • 振幅平衡:±0.05 dB
  • 带宽
    • 4 LO:100 kHz至200 MHz
    • RF:DC至50 MHz
    • 基带:由外部滤波确定
  • 输出动态范围:159 dB/Hz
  • LO驱动 > 0 dBm (50 Ω);4 LO > 1 MHz
  • 电源:±5 V
  • 功耗:每通道190 mW(总共380 mW)
  • 关断模式
AD8333
DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8339 量产 DC至50 MHz、四通道I/Q解调器和移相器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8333

AD8333 评估板

产品详情

该评估板交货时已装配齐全并经过测试,可立即接入信号。一对低噪声放大器(LNA) AD8332为AD8333的差分输入提供输入匹配和放大。

评估板具有多种用户可配置的特性和选项。详情参见在线AD8333数据手册sheet

EVAL-AD8333
AD8333 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8333的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览