专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD831
量产高性能、低失真500 MHz 混频器
产品详情
- 双重平衡混频器
- 低失真:
+24 dBm三阶交调截点(IP3)
+10 dBm 1 dB压缩点 - 带宽:
500 MHz RF和LO输入带宽
250 MHz差分电流IF输出
直流到200 MHz以上单端电压IF输出
- 低LO驱动要求:–10 dBm
- 单电源或双电源供电
- 使用双电源时为直流耦合
所有端口都可直流耦合
无低频下限—工作频率低至DC - 用户可编程功耗
AD831是一款低失真、宽动态范围、单芯片混频器,适合诸如HF和VHF接收机中的RF-IF下变频、DMR基站中的第二混频器、直流-基带变频、正交调制和解调以及超声成像中的多普勒频移检测等应用。该混频器内置一个LO驱动器和一个低噪声输出放大器,同时提供用户可编程功耗和三阶交调截点。
AD831提供+24 dBm三阶交调截点,可实现-10 dBm LO功耗,无需高功耗LO驱动器,也不存在相应的屏蔽和隔离问题,因而与无源混频器相比,能够改善系统性能,降低系统成本。
该混频器采用±5 V电源供电时,RF、IF和LO端口可以为直流或交流耦合;采用9 V最小单电源供电时,这些端口可以为交流耦合。混频器采用RF和LO输入的工作频率可高达500 MHz。
该混频器的IF输出可作为差分电流输出或单端电压输出。差分输出来自一对开集,并可通过一个变压器或电容进行交流耦合,以提供250 MHz输出带宽。在下变频应用中,可将单电容跨接在这些输出上来实现低通滤波器,以便直接在混频器内核处减小谐波,简化输出滤波。构建正交幅度调制器或镜像抑制混频器时,将两个AD831相连可对其差分电流输出求和。
积分低噪声放大器提供一个单端电压输出,并可驱动滤波器、50 W放大器输入以及模数转换器等低阻抗负载。该器件的小信号带宽超过200 MHz。连接在引脚OUT和FB之间的单个电阻用来设置增益。该放大器具有低直流失调特性,因而可以用于直流-基带变频和正交幅度解调等直流耦合应用。
使用混频器的输出放大器和最佳源阻抗时,该混频器的SSB噪声系数在70 MHz时为10.3 dB。与无源混频器不同,AD831不存在插入损耗,无需外部双工器,也不需要进行无源端接。
利用可编程偏置特性,用户可通过降低1 dB压缩点和三阶交调截点来降低功耗,从而可以在动态范围和功耗之间进行权衡考虑。例如,在蜂窝和双向无线电基站中,AD831可以用作低功耗第二混频器,同时依然能提供远优于无源解决方案的性能。
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册