AD8306S
推荐新设计使用航空航天用5至400 MHZ、100 DB高精度限幅-对数放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 完整、完全校准的对数-限幅中频放大器
- 100 dB动态范围:–91 dBV至+9 dBV
- RSSI缩放不随温度和电源电压而变化:斜率:20 mV/dB,截距:–95 dBm
- RSSI线性度:±0.4 dB(至200 MHz)
- 完全差分输入,RIN = 1 kΩ,CIN = 2.5 pF
- +2.7 V至+6.5 V单电源供电(16 mA,典型值)
AD8306是一款完整中频限幅放大器,可以在100 dB动态范围内对输入信号进行精确对数(dB)测量(RSSI函数),并提供可编程限幅器输出,工作频率范围为5 MHz至400 MHz。
参考资料
单事件效应辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L9864603VXA | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
5962R9864602VXA | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
AD8306AF-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L9864603VXA | 量产 | |
5962R9864602VXA | 量产 | |
AD8306AF-EMX | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L9864603VXA | 量产 | |
5962R9864602VXA | 量产 | |
AD8306AF-EMX | 量产 | |
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L9864603VXA | 量产 | |
5962R9864602VXA | 量产 | |
AD8306AF-EMX | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8306S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论