AD8283
量产雷达接收路径AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可选输入阻抗: 200Ω 或 200kΩ
- SPI可编程增益 =
16 dB至34 dB(6 dB步进) - 可在1 MHz至12 MHz范围内进行编程的
三阶低通椭圆滤波器(LPF) - 精密通道间匹配
增益:±0.5dB(-40至105°C)
相位:±5°(-40至105°C)
- 6个LNA、PGA、AAF通道
- 1个直接连接ADC的通道
- 低噪声:折合到输入端的电压噪声最大值为3.5 nV/√Hz
- 低功耗:每个通道170 mW(12位/80 MSPS)
- 并行3.3V CMOS输出
- 通过汽车应用认证
AD8283针对低成本、低功耗、小尺寸及灵活易用的应用而设计,它内置6个通道的低噪声前置放大器(LNA)、可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成12-bit模数转换器(ADC)。
各通道具有16 dB至34 dB的增益范围,增量为6 dB,ADC转换速率最高可达80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到输入端噪声电压为3.5 nV/√Hz。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
AD8283采用先进的CMOS工艺制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS标准的72引脚LFCSP封装。额定温度范围为-40°C至+105°C汽车应用温度范围。
应用
- 汽车雷达
- 自适应巡航控制
- 防撞系统
- 盲点检测
- 自动停车
- 电子保险杠
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 6
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8283WBCPZ | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) | ||
AD8283WBCPZ-RL | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
AD8283WBCPZ | 量产 | |
AD8283WBCPZ-RL | 量产 | |
11月 22, 2013 - 13_0278 AD8283WBCPZ Datasheet Changes |
||
AD8283WBCPZ | 量产 | |
AD8283WBCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册