AD8197

量产

具有均衡特性的4:1 HDMI/DVI开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路输入、1路输出HDMI/DVI链路
  • 支持HDMI 1.3兼容型接收机
  • 与AD8191引脚兼容
  • 每条链路4个TMDS®通道
    支持250 Mbps至2.25 Gbps数据速率
    支持25 MHz至225 MHz像素时钟
    均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、2.25 Gbps)
    完全缓冲的单向输入/输出
  • 可开关控制的通用50 Ω片内端接电阻
    预加重输出
    低附加抖动
    单电源供电(3.3 V)
  • 每链路4个辅助通道
    双向无缓冲输入/输出
    灵活的电源电压(3.3 V至5 V)
    兼容HDCP标准
    可以切换DDC总线和2路附加信号
  • 多种通道捆绑模式
    1× (4:1) HDMI/DVI链路开关(默认)
    2× (8:1) TMDS通道和辅助信号开关
    1× (16:1) TMDS通道和辅助信号开关
  • 输出禁用特性
    降低功耗
    可移除的输出端接电阻
    可以构建较大的阵列
  • 两个AD8197支持HDMI/DVI双链路
  • 兼容多种标准:HDMI接收机、HDCP、DVI
  • 串行(I2C®从机)和并行控制接口
  • 100引脚、14 mm × 14 mm LQFP无铅封装
AD8197
具有均衡特性的4:1 HDMI/DVI开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8197
AD8197 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8197的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论