AD8193

不推荐用于新设计

缓冲式2:1 TMDS开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2路输入、1路输出HDMI/DVI高速信号开关
  • 与AD8194引脚兼容
  • 支持HDMI 1.3兼容型接收机
  • 每路输入/输出4个TMDS通道
    支持250 Mbps至2.25 Gbps数据速率
    支持25 MHz至225 MHz像素时钟
    完全缓冲的单向输入/输出
  • 支持的输入电缆长度:1080i时20米以上,1080p时10米以上,1080p、12位色彩时6米以上
    50 Ω匹配输入和输出端接电阻
    片内端接电阻
    低附加抖动
  • 3.3 V单电源供电
  • 兼容多种标准:HDMI接收机、DVI
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装,符合RoHS标准
AD8193
缓冲式2:1 TMDS开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8193
AD8193 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8193的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览