AD8192

不推荐用于新设计

2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2输入、1输出HDMI/DVI连接
  • 符合HDMI 1.3接收与发送标准
  • 具有4个TMDS通道,每个通道:
    支持250 Mbps~2.25 Gbps的数据速率
    支持25 MHz~225 MHz的像素时钟
    完全缓冲的单向输入/输出
    可全局切换的50 Ω片上终端
  • 均衡输入与预加重输出
    完全灵活的输入/输出映射
    对于非选择的输入,可禁用输入端
  • 3个辅助通道,每个通道支持:
    缓冲与切换的DDC总线(SDA与SCL)
    DDC总线逻辑电平转换(3.3 V, 5 V)
    缓冲的CEC总线,集成上拉电阻(27 kΩ)
    在通道开关将热插拔检测脉冲置为低电平
  • 输入/输出电容隔离
  • 输出禁用特性:
    降低功耗
    在TMDS通道去除输出端
  • 单电源供电(3.3 V)
  • 符合标准: DVI, HDMI 1.3, HDCP, CEC
  • 串行(I2C从)控制接口
  • 8 mm × 8 mm 56引脚无铅LFCSP封装

AD8192
2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器
AD8192 Functional Block Diagram AD8192 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD8192
AD8192 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8192的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览