AD8191A
量产具有均衡特性的4:1 HDMI/DVI开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
AD8191A是一款HDMI™/DVI开关,具有均衡TMDS®输入和预加重TMDS输出,非常适合配置较长电缆的系统。输出可以设置为高阻抗状态,以降低功耗,并且/或者利用线“或”技术构建较大的阵列。
AD8191A提供100引脚、无铅、表贴LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品聚焦
- 支持最高达1.65 Gbps的数据速率,可实现1080p HDMI格式和UXGA (1600 × 1200) DVI分辨率。
- 输入电缆均衡器支持输入端使用较长的电缆(1080p时支持20米以上的24 AWG电缆)。
- 辅助开关可以路由一条DDC总线和两路附加信号,从而实现单芯片、HDMI 1.2a接收兼容型解决方案。
应用
- 多路输入显示器
- 投影仪
- 影音接收机
- 机顶盒
- 高清电视机(HDTV)
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8191AASTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD8191AASTZ-RL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8191AASTZ | 过期 | |
AD8191AASTZ-RL | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8191AASTZ | 过期 | |
AD8191AASTZ-RL | 过期 | |
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD8191AASTZ | 过期 | |
AD8191AASTZ-RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8191A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论