AD8190
量产具有均衡特性的2:1 HDMI/DVI开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2路输入、1路输出HDMI/DVI链路
- 支持HDMI 1.2a兼容型接收机
- 每链路4个TMDS通道
支持250 Mbps至1.65 Gbps数据速率
支持25 MHz至165 MHz像素时钟
均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、1080p)
完全缓冲的单向输入/输出 - 可开关控制的通用50 Ω片内端接电阻
预加重输出
低附加抖动
单电源供电(3.3 V) - 56引脚、8 mm × 8 mm LFCSP无铅封装
- 每链路4个辅助通道
双向无缓冲输入/输出
灵活的电源电压(3.3 V至5 V)
兼容HDCP标准
支持切换DDC总线和两路附加信号 - 输出禁用特性
降低功耗
可移除输出端接电阻 - 两个AD8190支持HDMI/DVI双链路
- 兼容多种标准:HDMI接收机、HDCP、DVI
- 串行(12C从机)控制接口
AD8190是一款HDMI/DVI开关,具有均衡TMDS输入和预加重TMDS输出,非常适合配置较长电缆的系统。输出可以设置为高阻抗状态,以降低功耗,并且/或者利用线“或”技术构建较大的阵列。
AD8190提供节省空间的56引脚LFCSP表贴无铅塑封封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8190ACPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD8190ACPZ-R7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8190ACPZ | 量产 | |
AD8190ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8190的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论